Articolo 1

ADP
l
b1
b2
MSZ 5020/ 75
75
18
12

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Adatta per i calibri digitali della Meusburger
  • Per una semplice misurazione delle scanalature

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

MSZ 5020/ 75 Base per misure di profondità per calibri Immagine singola del prodotto

MSZ 5020/ 75

Base per misure di profondità per calibri

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.