Articol 5

ADP
MB
TM
Buc./Ambalaj
L
b1
b2
b3
Tol.
Gr. [g]
MSD 20000/150/F/Set-2
0-150
plat
2
235
40
16
16
+/-0,03
146
MSD 20000/150/F
0-150
plat
1
235
40
16
16
+/-0,03
146
MSD 20000/150/R
0-150
Ø 1.5 mm
1
235
40
16
16
+/-0,03
146
MSD 20000/200/F
0-200
plat
1
285
50
19
16
+/-0,03
194
MSD 20000/300
0-300
-
1
388
65
19
16
+/-0,03
275

Detalii

Descriere produs

  • Ideal pentru utilizare în atelier datorită clasei de protecție IP67
  • Comutare rapidă între mm și inch în orice poziție

Incluse în livrare

  • Certificat de calibrare, baterie (CR2032) și etui plastic
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.