Artigos 5

ADP
MB
TM
Quant./UE
L
b1
b2
b3
Tol.
Peso [g]
MSD 20000/150/F/Set-2
0-150
plano
2
235
40
16
16
+/-0,03
146
MSD 20000/150/F
0-150
plano
1
235
40
16
16
+/-0,03
146
MSD 20000/150/R
0-150
Ø 1.5 mm
1
235
40
16
16
+/-0,03
146
MSD 20000/200/F
0-200
plano
1
285
50
19
16
+/-0,03
194
MSD 20000/300
0-300
-
1
388
65
19
16
+/-0,03
275

Detalhes

Descrição do produto

  • Ideal para o uso junto a máquinas devido ao grau de proteção IP67
  • Rápida mudança de mm a polegadas e vice-versa, em qualquer posição

Âmbito de entrega

  • Certificado de calibração, uma bateria (CR2032) e um estojo de plástico
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.