Artikkelit 5

ADP
MB
TM
Kpl/PY
L
b1
b2
b3
Tol.
Paino [g]
MSD 20000/150/F/Set-2
0-150
latta
2
235
40
16
16
+/-0,03
146
MSD 20000/150/F
0-150
latta
1
235
40
16
16
+/-0,03
146
MSD 20000/150/R
0-150
Ø 1.5 mm
1
235
40
16
16
+/-0,03
146
MSD 20000/200/F
0-200
latta
1
285
50
19
16
+/-0,03
194
MSD 20000/300
0-300
-
1
388
65
19
16
+/-0,03
275

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Sopii hyvin IP67-suojausluokituksen ansiosta työskentelyyn koneita sisältävissä ympäristöissä
  • Nopea siirtyminen millimetrien ja tuumien välillä kaikissa asennoissa

Toimitussisältö

  • Kalibrointisertifikaatti, paristo (CR2032) ja muovikotelo
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.