Artikel 5

ADP
MB
TM
Stk./VPE
L
b1
b2
b3
Tol.
Gew. [g]
MSD 20000/150/F/Set-2
0-150
flach
2
235
40
16
16
+/-0,03
146
MSD 20000/150/F
0-150
flach
1
235
40
16
16
+/-0,03
146
MSD 20000/150/R
0-150
Ø 1.5 mm
1
235
40
16
16
+/-0,03
146
MSD 20000/200/F
0-200
flach
1
285
50
19
16
+/-0,03
194
MSD 20000/300
0-300
-
1
388
65
19
16
+/-0,03
275

Details

Produktbeschreibung

  • Durch Schutzklasse IP67 ideal für Arbeiten im Maschinenumfeld
  • Schnelle Umschaltung mm/Inch an jeder Position

Lieferumfang

  • Kalibrierzertifikat, Batterie (CR2032) und Kunststoffetui
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.