Articolo 3

ADP
MB
TM
L
b1
b2
b3
Tol.
Peso [g]
MSD 10002/150/F
0-150
piatto
233
40
16.5
16
+/-0,02
164
MSD 10002/150/R
0-150
Ø 1.9 mm
233
40
16.5
16
+/-0,02
164
MSD 10002/200/F
0-200
piatto
290
50
20
16
+/-0,02
194

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Precisione elevata grazie al sistema di misura Absolute
  • Nessun danno provocato dall'umidità nella superficie di guida
  • Con vite di fissaggio
  • Durata della batteria di circa 18.000 ore

Contenuto della confezione

  • Certificato dello strumento, batteria (SR44) e custodia in plastica
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.