Položek 5

ADP
MB
TM
ks/balení
L
b1
b2
b3
Tol.
Hmotnost [g]
MSD 20000/150/F/Set-2
0-150
plochý
2
235
40
16
16
+/-0,03
146
MSD 20000/150/F
0-150
plochý
1
235
40
16
16
+/-0,03
146
MSD 20000/150/R
0-150
Ø 1.5 mm
1
235
40
16
16
+/-0,03
146
MSD 20000/200/F
0-200
plochý
1
285
50
19
16
+/-0,03
194
MSD 20000/300
0-300
-
1
388
65
19
16
+/-0,03
275

Podrobnosti

Popis produktu

  • Vzhledem ke stupni ochrany IP67 je ideální pro práci v provozním prostředí
  • Rychlé přepínání mm / palce v každé poloze

Rozsah dodávky

  • Kalibrační certifikát, baterie (CR2032) a plastové pouzdro
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.