Articolo 4

ADP
MB
TM
L
b1
b2
b3
Tol.
Peso [g]
MSD 20002/150/F
0-150
piatto
233
40
16.5
16
+/-0,02
164
MSD 20002/150/R
0-150
Ø 1.9 mm
233
40
16.5
16
+/-0,02
164
MSD 20002/200/F
0-200
piatto
290
50
20
16
+/-0,02
194
MSD 20002/300/F
0-300
piatto
404
64
21.8
20
+/-0,03
345

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Precisione elevata grazie al sistema di misura Absolute
  • Con vite di fissaggio
  • Durata della batteria di circa 20.000 ore
  • Ideale per la lavorazione in ambienti irrorati con liquidi di raffreddamento

Contenuto della confezione

  • Certificato dello strumento, batteria (SR44) e custodia in plastica
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.