Artykuły 5

ADP
MB
TM
Szt./opak.
L
b1
b2
b3
Tol.
Waga [g]
MSD 20000/150/F/Set-2
0-150
płaski
2
235
40
16
16
+/-0,03
146
MSD 20000/150/F
0-150
płaski
1
235
40
16
16
+/-0,03
146
MSD 20000/150/R
0-150
Ø 1.5 mm
1
235
40
16
16
+/-0,03
146
MSD 20000/200/F
0-200
płaski
1
285
50
19
16
+/-0,03
194
MSD 20000/300
0-300
-
1
388
65
19
16
+/-0,03
275

Szczegóły

Opis produktu

  • Dzięki zabezpieczeniom IP67 nadaje się do pracy w najcięższych warunkach przemysłowych
  • Możliwość szybkiego przełączenia mm/Inch

Zakres dostawy

  • Certyfikat kalibracji, bateria (CR2032) i etui z tworzywa sztucznego
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.