Árucikk 5

ADP
MB
TM
darab/csomag
L
b1
b2
b3
Tol.
Súly. [g]
MSD 20000/150/F/Set-2
0-150
lapos
2
235
40
16
16
+/-0,03
146
MSD 20000/150/F
0-150
lapos
1
235
40
16
16
+/-0,03
146
MSD 20000/150/R
0-150
Ø 1.5 mm
1
235
40
16
16
+/-0,03
146
MSD 20000/200/F
0-200
lapos
1
285
50
19
16
+/-0,03
194
MSD 20000/300
0-300
-
1
388
65
19
16
+/-0,03
275

Részletek

Termékleírás

  • Az IP67 védelmi osztály által ideális gép körüli munkákhoz
  • Gyors mm/inch átváltás bármely pozícióban

Szállítási terjedelem

  • Kalibrálási tanúsítvány, elem (CR2032) és műanyag tok
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.