Articolo 1

ADP
l
b1
b2
MSZ 5015/75
75
16
7

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Ideale per la misurazione di scanalature e profondità
  • Adatta per calibri sino a 300 mm
  • Acciaio inossidabile

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

MSZ 5015/75 Base per misure di profondità per calibri Immagine singola del prodotto

MSZ 5015/75

Base per misure di profondità per calibri

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.