Είδος 5

ADP
MB
TM
τεμάχια / Μ. Σ.
L
b1
b2
b3
Tol.
Βάρος [g]
MSD 20000/150/F/Set-2
0-150
επίπεδο
2
235
40
16
16
+/-0,03
146
MSD 20000/150/F
0-150
επίπεδο
1
235
40
16
16
+/-0,03
146
MSD 20000/150/R
0-150
Ø 1.5 mm
1
235
40
16
16
+/-0,03
146
MSD 20000/200/F
0-200
επίπεδο
1
285
50
19
16
+/-0,03
194
MSD 20000/300
0-300
-
1
388
65
19
16
+/-0,03
275

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Με βαθμό προστασίας IP67 ιδανικό για την εργασία στις μηχανικές εγκαταστάσεις
  • Γρήγορη εναλλαγή mm/inch σε κάθε θέση

Πεδίο παράδοσης

  • Πιστοποιητικό βαθμονόμησης, μπαταρία (CR2032) και πλαστική θήκη
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.