Artikelen 5

ADP
MB
TM
Stk./VPE
L
b1
b2
b3
Tol.
Gew. [g]
MSD 20000/150/F/Set-2
0-150
vlak
2
235
40
16
16
+/-0,03
146
MSD 20000/150/F
0-150
vlak
1
235
40
16
16
+/-0,03
146
MSD 20000/150/R
0-150
Ø 1.5 mm
1
235
40
16
16
+/-0,03
146
MSD 20000/200/F
0-200
vlak
1
285
50
19
16
+/-0,03
194
MSD 20000/300
0-300
-
1
388
65
19
16
+/-0,03
275

Details

Productbeschrijving

  • Vanwege beschermklasse IP67 ideaal om mee te werken in omgeving met machines
  • Snelle omschakeling mm/Inch op iedere positie

Leveringsomvang

  • Kalibratie certificaat, batterij (CR2032) en kunststof etui
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.