Artículos 5

ADP
MB
TM
Unid./unid. embalaje
L
b1
b2
b3
Tol.
Peso [g]
MSD 20000/150/F/Set-2
0-150
plano
2
235
40
16
16
+/-0,03
146
MSD 20000/150/F
0-150
plano
1
235
40
16
16
+/-0,03
146
MSD 20000/150/R
0-150
Ø 1.5 mm
1
235
40
16
16
+/-0,03
146
MSD 20000/200/F
0-200
plano
1
285
50
19
16
+/-0,03
194
MSD 20000/300
0-300
-
1
388
65
19
16
+/-0,03
275

Detalles

Descripción del producto

  • Grado de protección IP67 - ideal para el uso a pie de máquina
  • Cambio rápido de mm a pulgadas y viceversa, en cualquier posición

Incluye:

  • Certificado de calibración, pila (CR2032) y estuche de plástico
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.