Articles 2

ADP
d1
Pôles
A
l
SW
d3
E 66225/8/3/0,25/A
M 8 x 1
3
0.08–0.25
43
10
12.5
E 66225/8/3/ 0,5/A
M 8 x 1
3
0.25–0.5
43
10
12.5

Détails

Description du produit

  • Fabrication économique sans dénudage des fils
  • Avec marquage des fils par couleurs
  • Température maximale : 90 °C

Matériau

  • Surface de contact : Ni/au
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.