Articles 1

ADP
d1
l1
A
d2
d3
l2
l3
l4
SW
E 6524 HT/ 6/46
M 6 x 0.75
46
2x0,14
4.3
2
2000
3.5
3.2
8

Détails

Description du produit

  • Précision de répétition 10 μm

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

E 6524 HT/ 6/46 Interrupteur de fin de course de précision, mécanique, 200 °C

E 6524 HT/ 6/46

Interrupteur de fin de course de précision, mécanique, 200 °C

un.
Vous ne pouvez pas commander moins de 1 un. de cet article. Vous ne pouvez pas commander plus de 10000 un. de cet article. Vous avez défini la quantité « 0 » pour cet article, il ne sera donc pas pris en compte dans les prochaines étapes.
Sur stock
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.