E 6576
Distributeur de logique pour capteurs, double ET
Articles 2
| |
ADP
|
d1
|
Pôle d1
|
n : Nombre de raccordements
|
b
|
l
|
h
|
l1
|
h1
|
d2
|
Pôle d2
|
h2
|
b3
|
d3
|
l3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 6576/8/3/2x2
|
|
M 8 x 1
|
3
|
2x2
|
24
|
87
|
23.5
|
39
|
9
|
M12 x 1
|
4
|
18
|
17
|
4.2
|
80
|
|
E 6576/8/3/2x4
|
|
M 8 x 1
|
3
|
2x4
|
24
|
139
|
23.5
|
91
|
9
|
M12 x 1
|
4
|
18
|
17
|
4.2
|
132
|
Détails
Description du produit
- LED1 : affichage de l’état d’opération
- LED2 : affichage de l’état de commutation
Documents
Fiche technique E 6576
pdf
Connection options mechanical limit switch
pdf
Connection options inductive sensors
pdf
Selection guide magnetic proximity sensor
pdf
Connection options die set monitoring
pdf
Accessoires
Des questions sur le produit ?
Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour poser des questions à nos experts.
Se connecter maintenantRecommandations pour vous