Articles 1

ADP
d1
l1
A
SW
l2
l4
d2
Pôles
E 6551/ 8/35
M 8 x 1
35
3x0.25
13
2000
4
4.5
3

Détails

Description du produit

  • Température maximale : 100 °C

Matériau

  • 1.4305

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

E 6551/ 8/35 Interrupteur de proximité, avec câble

E 6551/ 8/35

Interrupteur de proximité, avec câble

un.
Vous ne pouvez pas commander moins de 1 un. de cet article. Vous ne pouvez pas commander plus de 10000 un. de cet article. Vous avez défini la quantité « 0 » pour cet article, il ne sera donc pas pris en compte dans les prochaines étapes.
Sur stock
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.