Articles 2

ADP
d1
d2
l
l1
l2
E 6700/ 6/12/2000
6
12
2000
12
195
E 6700/ 8/12/2000
8
12
2000
12
195

Détails

Description du produit

  • Température maximale : 400 °C

Matériau

  • Thermocouple de type J (Fe-CuNi DIN EN 60584, classe 1)
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.