Articles 1

ADP
b1
l1
A
h1
l2
d3
h3
l3
l4
l5
Pôles
E 65601/ 8/55
8
55
3x0.14
8
2000
M 3
5
10
30
5
3

Détails

Description du produit

  • Température maximale : 140 °C

Matériau

  • 1.4305

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

E 65601/ 8/55 Interrupteur de proximité carré, avec câble, jusqu’à 140 °C

E 65601/ 8/55

Interrupteur de proximité carré, avec câble, jusqu’à 140 °C

un.
Vous ne pouvez pas commander moins de 1 un. de cet article. Vous ne pouvez pas commander plus de 10000 un. de cet article. Vous avez défini la quantité « 0 » pour cet article, il ne sera donc pas pris en compte dans les prochaines étapes.
Sur stock
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.