Articles 1

ADP
l3
Version
l
l1
b
d1
b1
d2
h
h1
E 6762/2000/S
2000
S
37
24.5
24
M 4 x 0.35
19
1.2
29
6.5

Détails

Description du produit

  • Connexion du capteur avec fiche monocanal et câble Single-Wire E 6760
  • Montage rapide grâce à un contact autodénudant facile à utiliser
  • Pas besoin de dénuder le câble Single-Wire E 6760
  • Capuchon protecteur pour fiche Fischer compris dans la livraison
  • Vis de fixation incluses dans la livraison

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

E 6762/2000/S Câble de capteur Single-Wire, avec fiche monocanal

E 6762/2000/S

Câble de capteur Single-Wire, avec fiche monocanal

un.
Vous ne pouvez pas commander moins de 1 un. de cet article. Vous ne pouvez pas commander plus de 10000 un. de cet article. Vous avez défini la quantité « 0 » pour cet article, il ne sera donc pas pris en compte dans les prochaines étapes.
Sur stock
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.