E 65740
Distributeur de logique pour capteurs, simple ET/OU
Articles 1
| |
ADP
|
d2
|
Pôle d2
|
n : Nombre de raccordements
|
b
|
d
|
Pôle d
|
l
|
SW
|
l2
|
d3
|
l3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 65740/8/3/1x2
|
|
M 8 x 1
|
3
|
1x2
|
34
|
M12 x 1
|
4
|
60
|
17
|
300
|
4.4
|
23
|
Détails
Description du produit
- Température maximale : 70 °C
Documents
Fiche technique E 65740
pdf
Connection options mechanical limit switch
pdf
Connection options inductive sensors
pdf
Selection guide magnetic proximity sensor
pdf
Connection options die set monitoring
pdf
Accessoires
Des questions sur le produit ?
Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour poser des questions à nos experts.
Se connecter maintenant