Articles 9

ADP
b
b1
h
l
M
HWS 9020/18/12
18
12
12
25
M6
HWS 9020/18/14
18
14
12
25
M6
HWS 9020/18/16
18
16
12
25
M6
HWS 9020/18/18
18
18
10
22
M6
HWS 9020/18/20
18
20
12
25
M6
HWS 9020/18/22
18
22
12
25
M6
HWS 9020/20/14
20
14
10
25
M6
HWS 9020/20/16
20
16
10
25
M6
HWS 9020/20/18
20
18
10
25
M6

Détails

Description du produit

  • Permet un positionnement simple et des temps d’alignement raccourcis de dispositifs et d’étaux de machine sur les centres d’usinage avec rainures en T
  • Lamage pour vis à tête cylindrique pour visser l’écrou pour rainure en T en utilisant des vis selon DIN 84 ou ISO 4762
  • Changement des écrous pour travailler sur des centres d’usinage à différentes largeurs de rainure
  • Tous les écrous pour rainure en T avec b = 18 utilisables avec le rail de bridage HWS 180

Matériau

  • C15 cémenté
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.