Articles 12

ADP
SW
b
l
V 30000/ 1,3
1.3
13
41
V 30000/ 1,5
1.5
15.5
91.5
V 30000/ 2
2
18
102
V 30000/ 2,5
2.5
20.5
114.5
V 30000/ 3
3
23
129
V 30000/ 4
4
29
144
V 30000/ 5
5
33
165
V 30000/ 6
6
38
186
V 30000/ 7
7
41
197
V 30000/ 8
8
44
208
V 30000/10
10
50
234
V 30000/12
12
57
262

Détails

Description du produit

  • Surface nickelée, avec haute résistance à la corrosion (dim. 1,3 brunie)
  • La tête sphérique hexagonale permet un vissage sous les angles jusqu'à 25° (Dim. 1,3 sans tête sphérique)

Matériau

  • Acier au chrome-vanadium trempé en continu de première qualité
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.