Articles 3

ADP
DB [Nm]
VKT
l
V 36002/ 3- 25/1/4
2,5 - 25 Nm
6,3 mm / 1/4"
232
V 36002/ 20-120/1/2
20 -120 Nm
12,5 mm / 1/2"
408
V 36002/ 60-320/1/2
60 -320 Nm
12,5 mm / 1/2"
632

Détails

Description du produit

  • Précision dans le sens de serrage ± 4% de la valeur lue sur l'échelle
  • Graduation fine de l'échelle permet réglage de la valeur souhaitée de manière rapide et sûre
  • Déclenchement audible et perceptible lorsque le couple de serrage désiré est atteint
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.