Articles 2

ADP
Contenu
Récipient
Unité(s)/UVC
VGI 260/ 20
20g
Boîte
1
VGI 260/ 400
400g
Boîte
1

Détails

Description du produit

Graisse hautes températures avec lubrifiants solides PTFE pour la lubrification de tous les accouplements pas glissement dans la construction de moules et outils de découpe qui sont exposés aux conditions les plus extrêmes telles qu'un environnement chimiquement agressif, des charges de pression ou des températures élevées.

Avantages

  • Température d'utilisation jusqu'à 260 °C (jusqu'à 280 °C pour une courte durée)
  • Nombre de cycles élevé sans renouvellement du graissage
  • Résistance à la compression extrêmement élevée
  • Adapté pour des pièces d'aspect (pas de transfert de graisse par les éjecteurs)
  • Homologation H1

Application

La zone de graissage doit être propre et doit être exempte de résidus gras ou huileux, de sueur des mains, de particules de saleté ou autres. Pour le nettoyage il est conseillé d'utiliser le VCM 20. Appliquer la graisse régulièrement en couche fine. Ne jamais mélanger avec d'autres graisse!

Caractéristiques

Caractéristiques
Valeur
Méthode d’essai
Couleur
Valeur:
blanche
Méthode d’essai:
DIN ISO 2049
Température maximale
Valeur:
260 °C
Méthode d’essai:
     
Densité
Valeur:
1.9 g/cm³
Méthode d’essai:
DIN 51 757
Huile de base
Valeur:
PFPE
Méthode d’essai:
        
Point de goutte
Valeur:
aucun
Méthode d’essai:
DIN ISO 2176
Agent épaississant
Valeur:
PTFE
Méthode d’essai:
     
Classe NLGI
Valeur:
2
Méthode d’essai:
DIN 51818
Pénétrabilité travaillée
Valeur:
265-295 1/10mm
Méthode d’essai:
DIN 51818
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.