Articles 2

ADP
Contenu
Récipient
VAP 1000/250
250 g
Distributeur
VAP 1000/750
750g
Boîte

Détails

Description du produit

Pâte à usage universel, pour le montage d‘éléments implantés ou vissés soumis à de fortes contraintes, de même que pour la lubrification d‘éléments de glissement extrêmement sollicités. Protège contre la corrosion, le grippage et la corrosion de contact. Permet de desserrer des vis après une longue période d‘inutilisation, y compris des buses de presses d‘injection.

Avantages

  • Température d'utilisation jusqu'à 1400 °C
  • Exempt de substances toxiques et métalliques.
  • Lubrifiant solide blancs
  • Capacité d‘absorption des pressions exceptionnelle
  • Résistance à l‘eau chaude et aux produits lessiviels
  • Homologation H1

Application

Appliquer uniformément la pâte.

Caractéristiques

Caractéristiques
Valeur
Méthode d’essai
Couleur
Valeur:
blanche
Méthode d’essai:
DIN ISO 2049
Température maximale
Valeur:
1400 °C
Méthode d’essai:
     
Densité
Valeur:
1.4 g/cm³
Méthode d’essai:
DIN 51 757
Huile de base
Valeur:
huile minérale
Méthode d’essai:
        
Point de goutte
Valeur:
aucun
Méthode d’essai:
DIN ISO 2176
Agent épaississant
Valeur:
Gel
Méthode d’essai:
     
Classe NLGI
Valeur:
1
Méthode d’essai:
DIN 51818
Pénétrabilité travaillée
Valeur:
310-340 1/10mm
Méthode d’essai:
DIN ISO 2137
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.