Articles 1

ADP
Contenu
Récipient
VCC 30/ 1/400
400ml
Aérosol

Détails

Description du produit

Élimine les résidus de matière plastique et de peinture tenaces sur les moules de moulage par injection et nettoie les lignes d‘extrusion de feuilles. Élimine les restes de peinture et de joints.

Avantages

  • Convient à l’aluminium et aux surfaces polies miroir
  • Dissout les résidus d‘injection calcinés
  • Évaporation progressive, sans résidus

Application

Agiter fortement le contenant avant l'emploi. Vaporiser abondamment les pièces et laisser agir quelques instants. Pour un enlèvement complet et rapide, nous recommandons un nettoyage supplémentaire avec le VCM 20.

Caractéristiques

Caractéristiques
Valeur
Méthode d’essai
Couleur
Valeur:
incolore
Méthode d’essai:
DIN ISO 2049
Base chimique
Valeur:
mélange de solvants
organiques
Méthode d’essai:
     
Densité
Valeur:
0.9 g/cm³
Méthode d’essai:
DIN 51 757
Point d’éclair
Valeur:
< -20 °C
Méthode d’essai:
DIN EN ISO 2592

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

VCC 30/ 1/400 Nettoyant actif pour empreintes Image du produit

VCC 30/ 1/400

Nettoyant actif pour empreintes

un.
Vous ne pouvez pas commander moins de 1 un. de cet article. Vous ne pouvez pas commander plus de 10000 un. de cet article. Vous avez défini la quantité « 0 » pour cet article, il ne sera donc pas pris en compte dans les prochaines étapes.
Sur stock
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.