Tarkkuutta puhtaimmillaan

Kattava paketti puhdastiloihin

Tarkkuutta puhtaimmillaan

Maksimaalinen käyttöikä muotinvalmistuksessa

DLC-pinnoitetut asennusosat

Maksimaalinen käyttöikä muotinvalmistuksessa

Pistonipat E 74xx

Laajennus

Pistonipat E 74xx

Uutta Meusburgerilla

New: Servo linear actuator E 7510

The servo linear actuator E 7510 combines compact design with high performance and easy maintenance. The exact control of position, speed and force ensures maximum control.

New: Compact slide unit, internal undercut E 3335

Safe demoulding of internal undercuts: the compact slide unit E 3335 impresses with DLC coating and defined demoulding regardless of the ejector set.

New: Support pillar, corrosion-resistant E 15109

For the highest requirements in medical technology and cleanrooms: the corrosion resistant support pillar E 15109 made of 1.2085 increases the mould rigidity.

New: Ejector pin, through-hardened, with anti-twist lock and lead-in chamfer

The ejector pin ensures reliable contour ejector positioning. The asymmetrical anti-twist lock and centring chamfer enable error-free installation. Also available in DLC coated version.

Expanded: Push-in fittings

Through numerous expansions to our range of push-in fittings we now offer a comprehensive range of products for flexible hosing. Suitable for temperature regulation, compressed air and vacuum.

New: Threaded fittings

For reliable connections for temperature regulation, compressed air and vacuum. Various designs with internal and external threads offer maximum flexibility during installation.

Turvallisten ja vakaiden prosessien perusta

___REQUIRED___

Älykkäät ruiskuvalumuotit alkavat anturitekniikasta

Luotettava anturitekniikka turvallisen ja tehokkaan tuotannon varmistamiseksi – optimaalisesti sovitetuilla sähkökomponenteilla työkaluvalvontaan.

Detailaufnahme eines Werkzeuginnendrucksensors zur direkten Messung in der Kavität.

Lisää hallintaa ja tehokkuutta

Muottipesän täyttöpaine määrää osien laadun ja prosessin vakauden. Selvitä, milloin suora tai epäsuora paineenmittaus on oikea valinta.

___REQUIRED___

Tarkka lämpötilamittaus vakaisiin prosesseihin

Lämpötila-anturimme tuottavat luotettavia mittaustuloksia, mikä takaa tasaisen komponenttien laadun ja tarkan lämpötilan valvonnan.

Oikea ratkaisu jokaiseen sovellukseen

Sinua kiinnostavia teemoja

Luotettava kumppanisi työkalujen ja muottien valmistukseen

Yritys Meusburger on huipputarkkojen vakio-osien markkinajohtaja. Asiakkaat ympäri maailman käyttävät standardisoinnin etuja hyväkseen ja hyötyvät yrityksemme yli 60 vuoden kokemuksesta teräksen työstössä. Tuotevalikoimaamme kuuluvat muun muassa huipputarkat vakio-osat, tarkoin valikoidut konepajatarvikkeet, kuumakanava- ja säädinjärjestelmät sekä tiedonhallintajärjestelmä. Kaikki tämä tekee Meusburgerista luotettavan ja maailmanlaajuisen kumppanin työkalujen ja muottien valmistuksessa sekä koneenrakennuksessa.
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.