Artikkelit 2

ADP
l
DB [Nm]
SKT
V 36210/198/ 1- 6
198
1–6 Nm
6,3 mm / 1/4“
V 36210/198/ 4-10
198
4–10 Nm
6,3 mm / 1/4“

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Pikavaihtokiinnitys magneetilla
  • Tarkkuus ±6 % mittausasteikon arvosta (väännön suuntaan)
  • ”Räikkätoiminto” vapaakiertomekanismilla, vaihdettavissa oikealle, vasemmalle tai kiinteäksi
  • Voiman rajoitus (”liukukytkin”) estää asetetun vääntömomentin ylittymisen
  • Asteikkojako (Nm): 0,1 Nm
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.