Artikkelit 2

ADP
Kiristysalue
l
b
h
kpl
HER 6230/ 20
0–20
75
60
37
1
HER 6230/ 40
0–40
75
60
47
1

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Yhteensopiva adapterin HER 6220/ 75/ 28/ M6 kanssa
  • Työkappaleiden kiinnitys
  • HER 6220 -adapterilla 90° välein säädettävä
  • Työkappaleen enimmäispaino on 8 kg, kun kiinnitettävän työkappaleen leveys on 120 mm
  • Törmäyksiä minimoiva kiinnitys

Materiaali

  • Ruostumaton teräs, korroosionkestävä, karkaistu, 52 +2 HRC
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.