Artikkelit 1

ADP
l
b
h
SKT
V 31100/ 51/Set
125
85
40
6,3 mm / 1/4"

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Yksittäisten bittien mallien ja kokojen selkeä merkintä
  • Työkalujen lukumäärä: 51 kpl. + adapteri
  • Erityisesti kehitetty saranarakenne mahdollistaa bittilaatikon asettamisen sekä suoraan kulmaan (90°) että täysin avoimeen asentoon (180°). Tämä tarjoaa käyttäjälle paremman yleiskuvan ja nopeamman pääsyn
  • Käyttö: Pozidriv-profiili PZ, Phillips-profiili PH, peukalointisuojattu TORX®-profiili, kuusiokoloprofiili, uraprofiili, sisäpuolinen TORX®-profiili

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

V 31100/ 51/Set Bittisarja Tuotteen yksittäiskuva

V 31100/ 51/Set

Bittisarja

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
Varastossa
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.