Artikkelit 2

ADP
Sisältö
Nippu
VGS 180/ 180
180g
Annostelija
VGS 180/ 900
900g
Purkki

Lisätietoja

Tuotekuvaus

Monipuolisesti käytettävä huipputehokas rasva korkeisiin vaatimuksiin ruiskuvalumuotteihin. Ulostyöntimien, työntimien ja pylväsohjainten sekä kaikkien liikkuvien ja liukuvien työkalujen ja muottikomponenttien voiteluun.

Edut

  • Käyttölämpötila korkeintaan 180 °C (lyhytaikaisesti 200 °C)
  • Pitkäaikainen voitelu
  • Erittäin hyvä korroosio- ja kulumissuoja
  • Erinomainen tasainen lämpötilakäyttäytyminen

Käyttö

Puhdista voitelukohta huolellisesti ja levitä rasvaa ohut kerros.

Ominaisuus

Ominaisuus
Arvo
Testausmenetelmä
Väri
Arvo:
beesi
Testausmenetelmä:
DIN ISO 2049
Enimmäislämpötila
Arvo:
180 °C
Testausmenetelmä:
     
Tiiveys
Arvo:
0.92 g/cm³
Testausmenetelmä:
DIN 51 757
Perusöljy
Arvo:
polyalphaolefin
Testausmenetelmä:
        
Drop point
Arvo:
≥ 240 °C
Testausmenetelmä:
DIN ISO 2176
Thickener
Arvo:
polyurea
Testausmenetelmä:
     
NLGI-class
Arvo:
1–2
Testausmenetelmä:
DIN 51818
kartiotunkeuma
Arvo:
285–315 1/10mm
Testausmenetelmä:
DIN ISO 2137
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.