Artikkelit 1

ADP
Sisältö
Nippu
VCQ 10/ 1/500
500 ml
Suihkepullo

Lisätietoja

Tuotekuvaus

Pikapuhdistusaine rasvan ja öljyn likaamien osien puhdistukseen ja vedenkestävillä kynillä tehtyjen merkintöjen poistamiseen.

Edut

  • Puhdistaa nopeasti ja tehokkaasti
  • Haihtuu ilman jäämiä
  • Poistaa vedenkestävällä kynällä tehdyt merkinnät
  • Ei syövyttävää
  • Hapoton

Käyttö

Ravista purkkia hyvin ennen käyttöä.

Ominaisuus

Ominaisuus
Arvo
Testausmenetelmä
Väri
Arvo:
väritön
Testausmenetelmä:
DIN ISO 2049
Pohja
Arvo:
hydrocarbons
Testausmenetelmä:
     
Tiiveys
Arvo:
0.74 g/cm³
Testausmenetelmä:
DIN 51 757
Liekki
Arvo:
< -20 °C
Testausmenetelmä:
DIN EN ISO 2592
Haju
Arvo:
orange
Testausmenetelmä:
     

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

VCQ 10/ 1/500 Pikapuhdistusaine teolliseen käyttöön Tuotteen yksittäiskuva

VCQ 10/ 1/500

Pikapuhdistusaine teolliseen käyttöön

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
Varastossa
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.