Artículos 3

ADP
l
d1
d2
E 6757/ 200
200
M 4 x 0.35
1.9
E 6757/ 400
400
M 4 x 0.35
1.9
E 6757/ 600
600
M 4 x 0.35
1.9

Detalles

Descripción del producto

  • Temperatura máxima: 200 °C
  • Para el conector multicanal E 6763
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.