Artículos 1

ADP
Variante
b
b1
h
h1
l
l1
E 6761/S
S
24
19
29
6.5
37
24.5

Detalles

Descripción del producto

  • Conexión a un sensor mediante el cable unifilar E 6760
  • Montaje rápido gracias al práctico conector IDC (por desplazamiento de aislamiento)
  • No es necesario pelar el cable unifilar E 6760
  • Incluye tapa protectora para conector macho Fischer
  • Tornillos de fijación incluidos en el suministro

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

E 6761/S Conector monocanal

E 6761/S

Conector monocanal

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.