Artículos 1

ADP
l
d1
d2
E 6760/2000
2000
M 4 x 0.35
1.2

Detalles

Descripción del producto

  • Temperatura máxima: 200 °C
  • Para el conector multicanal E 6763

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

E 6760/2000 Cable unifilar para sensor

E 6760/2000

Cable unifilar para sensor

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.