Artículos 1

ADP
Contenido
Envase
VPW 80/ 1/400
400ml
Pulverizador

Detalles

Descripción del producto

Para conservar moldes de inyección y matrices así como para conservar componentes almacenados.

Ventajas

  • Alta repelencia al agua
  • Eficaz incluso si se aplica una capa fina
  • Protección a largo plazo contra la corrosión
  • Desaparece de los moldes de inyección después de unos pocos ciclos
  • Compatible con lubricantes
  • Película verdosa visible en metales sin lacar

Aplicación

Limpie y desgrase bien la superficie que se va a tratar (VCM 20). Agite bien el envase antes de usarlo. Rocíe una capa fina e uniforme. Una capa más gruesa aumenta la protección anticorrosión.

Características

Características
Valor
Método de ensayo
Color
Valor:
verdoso transparente
Método de ensayo:
DIN ISO 2049
Temperatura máxima
Valor:
70 °C
Método de ensayo:
     
Base
Valor:
cera sintética
Método de ensayo:
     
Densidad
Valor:
0.79 g/cm³
Método de ensayo:
DIN 51 757
Basis Betriebsstoffe (Filter)
Valor:
Cera
Método de ensayo:
-

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

VPW 80/ 1/400 Cera sintética anticorrosiva Imagen del producto

VPW 80/ 1/400

Cera sintética anticorrosiva

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.