Artículos 1

ADP
Contenido
Envase
VPG 60/ 1/400
400ml
Pulverizador

Detalles

Descripción del producto

Para conservar cavidades en moldes de inyección.

Ventajas

  • Excelente protección anticorrosión
  • Compatible con lubricantes
  • Desaparece de los moldes de inyección después de unos pocos ciclos
  • Fácil infiltración en el agua
  • No se extiende

Aplicación

Limpie y desgrase bien la superficie que se va a tratar (VCM 20). Agite bien el envase antes de usarlo. Rocíe una capa fina e uniforme. Una capa más gruesa aumenta la protección anticorrosión.

Características

Características
Valor
Método de ensayo
Color
Valor:
transparente
Método de ensayo:
DIN ISO 2049
Temperatura máxima
Valor:
70 °C
Método de ensayo:
     
Base
Valor:
anticorrosivo de consistencia grasosa
Método de ensayo:
     
Densidad
Valor:
0.79 g/cm³
Método de ensayo:
DIN 51 757
Basis Betriebsstoffe (Filter)
Valor:
Grasa
Método de ensayo:
-

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

VPG 60/ 1/400 Anticorrosivo para cavidades Imagen del producto

VPG 60/ 1/400

Anticorrosivo para cavidades

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.