Vare 2

ADP
Indhold
Bundt
VGS 180/ 180
180g
Dispenser
VGS 180/ 900
900g
Dåse

Detaljer

Produktbeskrivelse

Fedt med høj ydelse til mange anvendelsesformål, som opfylder de største krav inden for sprøjtestøbeforme. Til smøring af udstødere, kulisser og søjleføringer samt alle bevægelige og glidende værktøjs- og formkomponenter.

Fordele

  • Anvendelsestemperatur op til 180 °C (kortvarigt 200 °C)
  • Langtidssmøring
  • Høj korrosions- og slidbeskyttelse
  • Fremragende konsistens-/temperaturreaktion

Anvendelse

Rengør smørestederne grundigt, og påfør et tyndt lag fedt.

Egenskab

Egenskab
Værdi
Kontrolmetode
Farve
Værdi:
beige
Kontrolmetode:
DIN ISO 2049
Maksimal temperatur
Værdi:
180 °C
Kontrolmetode:
     
Densitet
Værdi:
0.92 g/cm³
Kontrolmetode:
DIN 51 757
Grundolie
Værdi:
polyalphaolefin
Kontrolmetode:
        
Drop point
Værdi:
≥ 240 °C
Kontrolmetode:
DIN ISO 2176
Thickener
Værdi:
polyurea
Kontrolmetode:
     
NLGI-class
Værdi:
1–2
Kontrolmetode:
DIN 51818
Indtrængning
Værdi:
285–315 1/10mm
Kontrolmetode:
DIN ISO 2137
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.