Είδος 2

ADP
Περιεχόμενα
Δέμα
VGS 180/ 180
180g
Τροφοδότης
VGS 180/ 900
900g
Κουτί

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

Γράσο υψηλής ποιότητας πολλών χρήσεων, ανταποκρίνεται . στις πιο υψηλές απαιτήσεις των καλουπιών έγχυσης Για τη λίπανση εξολκέων, ολισθητήρων και οδηγών κολόνων, καθώς και όλων των κινούμενων και ολισθαίνοντων μερών καλουπιών.

Οφέλη

  • Θερμοκρασία λειτουργίας έως 180°C (βραχυπρόθεσμα 200 °C)
  • Μακροπρόθεσμη λίπανση
  • Υψηλή προστασία από τη διάβρωση και τη φθορά
  • Εξαιρετική συμπεριφορά συνοχής και θερμοκρασίας

Εφαρμογή

Καθαρίστε σχολαστικά το σημείο λίπανσης και απλώστε ένα λεπτό στρώμα γράσου.

Χαρακτηριστικό

Χαρακτηριστικό
Αξία
Διαδικασία δοκιμής
Χρώμα
Αξία:
beige
Διαδικασία δοκιμής:
DIN ISO 2049
Μέγιστη θερμοκρασία
Αξία:
180 °C
Διαδικασία δοκιμής:
     
Πυκνότητα
Αξία:
0.92 g/cm³
Διαδικασία δοκιμής:
DIN 51 757
Base oil
Αξία:
polyalphaolefin
Διαδικασία δοκιμής:
        
Drop point
Αξία:
≥ 240 °C
Διαδικασία δοκιμής:
DIN ISO 2176
Thickener
Αξία:
polyurea
Διαδικασία δοκιμής:
     
NLGI-class
Αξία:
1–2
Διαδικασία δοκιμής:
DIN 51818
Worked penetration
Αξία:
285–315 1/10mm
Διαδικασία δοκιμής:
DIN ISO 2137
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.