商品 2

ADP
内容
包装
VGS 180/ 180
180g
Dispenser
VGS 180/ 900
900g
Can

详情

产品描述

Versatile high-performance grease for injection tools with highest demands. Ideal for lubricating ejectors, slides and pillar guides as well as all moving and sliding die and mould components.

Advantages

  • Usable up to 180 °C (temporarily 200 °C)
  • Long-term lubrication
  • High corrosion and wear protection
  • Excellent texture and temperature behaviour

Application

Clean designated area thoroughly and apply grease thinly.

特性

特性
值
测试流程
颜色
值:
beige
测试流程:
DIN ISO 2049
最高温度
值:
180 °C
测试流程:
     
Density
值:
0.92 g/cm³
测试流程:
DIN 51 757
Base oil
值:
polyalphaolefin
测试流程:
        
Drop point
值:
≥ 240 °C
测试流程:
DIN ISO 2176
Thickener
值:
polyurea
测试流程:
     
NLGI-class
值:
1–2
测试流程:
DIN 51818
Worked penetration
值:
285–315 1/10mm
测试流程:
DIN ISO 2137

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。