Artículos 1

ADP
MB
d1
l1
l2
Fn [N]
Peso [g]
Tol.
MUD 32000/12,5
12.5
60
21
124
0,5-1
176
+/-0,01

Detalles

Descripción del producto

  • Cambio rápido de mm a pulgadas y viceversa, en cualquier posición
  • Con función preset
  • Con bloqueo de botones y dirección de conteo conmutable

Incluye:

  • Pila (CR2032)

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

MUD 32000/12,5 Reloj comparador digital, 0.01 mm Imagen del producto

MUD 32000/12,5

Reloj comparador digital, 0.01 mm

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.