Είδος 1

ADP
MB
d1
l1
l2
Fn [N]
Βάρος [g]
Tol.
MUD 32000/12,5
12.5
60
21
124
0,5-1
176
+/-0,01

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Γρήγορη εναλλαγή mm/inch σε κάθε θέση
  • Με πρακτική λειτουργία Preset
  • Με πλήκτρο κλειδώματος και αντιστροφή κατεύθυνση

Πεδίο παράδοσης

  • Μπαταρία (CR2032)

Ορισμός προϊόντος

Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά σας για να προσθέσετε ένα είδος στο καλάθι.

MUD 32000/12,5 Ψηφιακό Ρολόι Γράφτη, 0.01 mm Εικόνα προϊόντος

MUD 32000/12,5

Ψηφιακό Ρολόι Γράφτη, 0.01 mm

τεμ.
Δεν μπορείτε να παραγγείλετε λιγότερα από 1 τεμ. τεμάχια αυτού του είδους. Δεν μπορείτε να παραγγείλετε περισσότερα από 10000 τεμ. τεμάχια από αυτό το είδος. Έχετε επιλέξει την ποσότητα «0», επομένως αυτό το είδος δεν θα ληφθεί υπόψη σε περαιτέρω βήματα.
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.