Artículos 1

ADP
MB
MB/U
d1
l1
l2
Fn [N]
Peso [g]
SK
MUA 12402/1/0,1
1
0.1
57
21.1
115.3
0,9-1,5
140
0-100

Detalles

Descripción del producto

  • Permite una medición precisa de la rectitud o diferencia
  • Anillo giratorio con escala y marcas de tolerancia
  • Reloj con protección contra golpes
  • Cojinetes apoyados sobre piedras preciosas

Incluye:

  • Certificado del fabricante

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

MUA 12402/1/0,1 Reloj comparador de precisión Imagen del producto

MUA 12402/1/0,1

Reloj comparador de precisión

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.