Artikel 1

ADP
MB
d1
l1
l2
Fn [N]
Gew. [g]
Tol.
MUD 32000/12,5
12.5
60
21
124
0,5-1
176
+/-0,01

Details

Produktbeschreibung

  • Schnelle Umschaltung mm/Inch an jeder Position
  • Mit praktischer Presetfunktion
  • Mit Tastensperre und Zählrichtungsumkehr

Lieferumfang

  • Batterie (CR2032)

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

MUD 32000/12,5 Digitale Messuhr, 0.01 mm Produkt Einzelbild

MUD 32000/12,5

Digitale Messuhr, 0.01 mm

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.