Ürünler 1

ADP
MB
d1
l1
l2
Fn [N]
Ağırlık [g]
Tol.
MUD 32000/12,5
12.5
60
21
124
0,5-1
176
+/-0,01

detaylar

Ürün açıklaması

  • Rapid switching from mm to inches and vice versa, in any position
  • With practical preset function
  • With key lock and reversal of counting direction

Scope of delivery

  • A battery (CR2032)

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

MUD 32000/12,5 Dijital komparatör, 0.01 mm Ürün tek görseli

MUD 32000/12,5

Dijital komparatör, 0.01 mm

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.