Articol 1

ADP
MB
d1
l1
l2
Fn [N]
Gr. [g]
Tol.
MUD 32000/12,5
12.5
60
21
124
0,5-1
176
+/-0,01

Detalii

Descriere produs

  • Comutare rapidă între mm și inch în orice poziție
  • Cu funcție practică de presetare
  • Cu blocare butoane și inversare a direcției

Incluse în livrare

  • Baterie (CR2032)

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

MUD 32000/12,5 Ceas comparator cu tijă, digital, 0.01 mm Cadru produs

MUD 32000/12,5

Ceas comparator cu tijă, digital, 0.01 mm

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.