Izdelek 1

ADP
MB
d1
l1
l2
Fn [N]
Navoj [g]
Tol.
MUD 32000/12,5
12.5
60
21
124
0,5-1
176
+/-0,01

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Hiter preklop med mm/Inch na vsaki poziciji
  • S praktično funkcijo preklopa s stiskom stiska
  • Z blokado tipk in obrnjeno smerjo branja stevil

Obseg dobave

  • Baterija (CR2032)

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

MUD 32000/12,5 Digitalna merilna ura, 0.01 mm Posamična slika izdelka

MUD 32000/12,5

Digitalna merilna ura, 0.01 mm

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge