Stavka 1

ADP
MB
d1
l1
l2
Fn [N]
Tež. [g]
Tol.
MUD 32000/12,5
12.5
60
21
124
0,5-1
176
+/-0,01

Detalji

Opis proizvoda

  • Brzo menanje mm/Inch na svakoj poziciji
  • Sa praktičnim podešavanjem funkcija
  • Sa zaštitom tastera i promenom pravca

Uključeno u isporuci

  • Baterija (CR2032)

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

MUD 32000/12,5 Komparater (digitalni), 0.01 mm Pojedinačna slika proizvoda

MUD 32000/12,5

Komparater (digitalni), 0.01 mm

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.
sa zaliha